製品の公開
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
    HEWI

    Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300

    Google翻訳”,
    レンジ801 固定サポート - 接続ベンドで連結された2本の平行レールが上下に走っています - 保持とサポートを提供 - 耐荷重100kg - 連続した耐腐食性スチールコアと一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 壁面専用のHEWI固定材を使用して壁に取り付けます - 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが供給範囲に含まれています - 隠し固定 - 突出部600mm、高さ259mm、奥行き78mm、レール直径33mm - HEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - トイレットペーパーホルダー801.50B011、WC洗浄機構(無線制御)801.50B060、フロアサポート950.50B021XAおよび950.50B023XAレトロフィット - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-50B300
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units