製品の公開
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
    HEWI

    HEWI Removable hanging seat

    Google翻訳”,
    レンジ 801 取り外し可能な吊り下げ式シート - バー、シート、背もたれ面で構成され、シャワーエリアの取り外し可能なシートとして機能します。シャワーの手すりやグラブレールに吊り下げて使用します。ロッドの直径は 30、32、33 mm です。幅 345 mm、高さ 471 mm、奥行き 480 mm。シートは幅 345 mm、奥行き 333 mm です。HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミドで作られています。耐腐食性スチールコア付き。最大 200 kg までテスト済み。推奨最大使用者重量: 150 kg。グラブレール、角度付きレール、シャワー手すりとそれに合う吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref801-51-106
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)471
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)