製品の公開
Removable hanging seat, 801-51-117
Removable hanging seat, 801-51-117
Removable hanging seat, 801-51-117
    HEWI

    Removable hanging seat, 801-51-117

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、折りたたみ式シリーズ 801 - バー、シート、背もたれ面で構成され、シャワーエリアの取り外し可能なシートとして機能します - 省スペースの折りたたみ式シート付き - シャワーの手すりやグラブレールに取り付けるためのロッド直径 30、32、33 mm - 幅 450 mm、高さ 473 mm、奥行き 504 mm - シート幅 450 mm、奥行き 354 mm - HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - グラブレール、角度付きレール、シャワーの手すりとそれに合う吊り下げ式シートの組み合わせの詳細リストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref801-51-117
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)472
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)504
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats