製品の公開
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
    HEWI

    Hinged seat, Matt edition, 801-51B210

    Google翻訳”,
    レンジ 801 ヒンジ付きシート - レールとシートエレメントで構成 - シャワーエリアでの安全な着座用 - 省スペースの折りたたみ式シート付き - 壁専用の HEWI 固定材を使用して壁に取り付けます - 隠し取り付け - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 幅 478 mm、奥行き 428 mm - シートエレメントの幅 60 mm - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) のマット ポリアミド製 - 耐腐食性スチールコア付き - 一体型スチールコア付きポリアミド製ウォールプレート - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-51B210
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)478
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers