製品の公開
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R

    Google翻訳”,
    シャワー折りたたみ式L字型シート(米国製) - レールとシートエレメントで構成されたデザイン - シャワーエリアで安全なシートとして機能 - 折りたたみ可能 - 全体に防錆スチールコアを使用 - 壁プレートはスチールコアを内蔵した合成素材製 - 右側に突出したシートエレメント - 狭いシートエレメントは幅18 1/8インチ(460 mm)、奥行き15 1/16インチ(382 mm) - 突出したシートエレメントは幅13 9/16インチ(345 mm)、奥行き22 3/4インチ(578 mm) - シートエレメントの幅は2 3/16インチ(55 mm) - 最大耐荷重450ポンド(204 kg) - 2インチ×12インチのラミネートまたは広葉樹板2枚を1/2インチ×12インチの合板で接続した木製裏打ちの空洞壁に取り付けるための固定具が付属 - 隠し留め具 - HEWIカラー99の高級合成素材製(純白)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック)、86 (サンド)、84 (アンバー)、33 (ルビーレッド) - 2010 ADA 規格および ICC/ANSI A117.1-2017 の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref801-51US330R
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)724
    • 奥行き(mm)578
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers