製品の公開
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Google翻訳”,
    レンジ 802 LifeSystem アップグレードキット トイレットペーパーホルダー - 簡単な設置とヒンジ付きサポートレール 802.50.. への後付け用 - 長さ 700 mm 以上のヒンジ付きサポートレールに取り付け可能 - WC 洗浄機構 802.50.06..、歩行補助具ホルダー 802.50.01260、または棚 802.50.01360 と組み合わせ可能 - ロールブレーキ付き - 幅 22 mm、高さ 78 mm、奥行き 150 mm - アルミニウム製、HEWI カラー ED (シグナルホワイト、光沢) および FH (アンスラサイト、光沢) の粉体塗装
    技術仕様
    • Unique ref802-50-01160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged support rails, Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)78
    • 幅(mm)23
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars