製品の公開
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41860
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41860
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41860
    HEWI

    Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41860

    Google翻訳”,
    LifeSystem シリーズの高さ調整機能付き折りたたみ式サポートハンドル Premium - 安定したシングルアーム折りたたみ式サポートハンドル - 滑り止め付き人間工学に基づいたグリップパッドと、グリップ、サポート、および持ち上げに完璧にマッチした隆起グリップ - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - 製品の剛性が最大限に高まり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - 高さ調整機能により、必要なサポート高さをユーザーに合わせて調整できます - 下方向への調整はロックボルトを引き抜き、上方向への調整はロックボルトを引き抜かずに可能 - 調整範囲 200 mm - スプリング式ヒンジにより簡単に上下に折りたたむことができます - メンテナンスが不要で、常にスムーズで動きやすいジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、ヒンジ付きサポートレールが壁にぶつかるのを防ぎます - 突出部 780 mm、幅 153 mm、壁レール高さ 530 mm - グリップパッド幅 58 mm、グリップエンドピース幅 84 mm - アルミニウム製カンチレバーアーム、HEWI カラーのシグナルホワイトでパウダーコーティング、 SD (シグナルホワイト、マット) および GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き光沢仕上げ、またはアンスラサイトカンチレバーアーム、TB (シグナルホワイト、マット) および DR (アンスラサイト、マット) のグリップパッド付き光沢仕上げ、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - HEWI カラー DX (シグナルホワイト、マット) で粉体塗装されたアルミニウム製高さ調整 - トイレットペーパーホルダー 802.50.01160、WC 洗浄機構 (無線制御) 802.50.06、棚 802.50.01360 を後付け可能 - 耐荷重 最大 100 kg - 高さ調整プレートを別々に設置するため組み立てが簡単 - さまざまな壁システム用の隠蔽式、非腐食性、テスト済みの HEWI 固定材 (別途注文する必要があります) - 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが供給範囲に含まれています - 規則 (EU) に従って製造されています医療機器に関する2017/745
    技術仕様
    • Unique ref802-50-41860
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)153
    • 奥行き(mm)780
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars