製品の公開
Hinged support rail Basic, 802-50-43660
Hinged support rail Basic, 802-50-43660
Hinged support rail Basic, 802-50-43660
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-43660

    Google翻訳”,
    折りたたみ式サポートレール 基本 ラジオ ボタンと WC フラッシュ作動 E バージョン LifeSystem シリーズの右側 - より安定、サポート、およびまっすぐにする - 製品の剛性が最大になり、安定性が向上し、ユーザーに安全なグリップ感を提供します - フラッシュ/機能ボタン (E バージョン) 付き - 右側のバージョン (ユーザーから見て) - 青いボタン (波のシンボル) はトイレのフラッシュをアクティブにするために使用されます。黄色いボタン (ベルのシンボル) は自由に定義できる機能をトリガーするために使用されます (機能ボタンは、DIN VDE 0834-1 に準拠した緊急呼び出しの要件を満たしていません) (凸状で触知できる圧力ポイント) - 壁接続用のケーブル端が自由なケーブル - フラッシュマウント ボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - わずかにクッション性があり、上下に折り畳めます - メンテナンスが簡単で、常にスムーズに動くジョイント、工場出荷時にプリセット済み - 明確なストッパーにより、折り畳みサポートハンドルが壁に接触するのを防ぎます - 突出部 900 mm、幅 120 mm、壁パネル高さ 202 mm - グリップパッド幅 58 mm - アルミニウム製カンチレバー、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げ、SD (シグナルホワイト) マット、GU (アンスラサイト、マット) のプラスチック製グリップパッド付き、またはカンチレバー アンスラサイト、光沢仕上げ、TB (シグナルホワイト、マット) および DR (アンスラサイト、マット) のグリップパッド付き、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - ペーパーロールホルダー 802.50.01160 およびバックサポート 802.51.90 を後付け可能 - ステンレススチールの別々な取り付けにより、組み立てが簡単取り付けプレート、マット研磨仕上げ - 隠蔽型、耐腐食性、テスト済みのHEWI固定材(さまざまな壁構造に対応、別途注文可能) 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI固定材使用時、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - ÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-50-43660
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)202
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars