製品の公開
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Google翻訳”,
    Range 802 LifeSystem シャワースツール Comfort - より頑丈で人間工学に基づいた形状のスツール - 人間工学に基づいたグリップパッド付きのサイドサポートハンドル付き - シャワーエリアで安全に座ることができます - 幅 648 mm、高さ 705 mm、奥行き 450 mm - 座面幅 452 mm、奥行き 450 mm - 自重: 約8.4 kg - シートとグリップパッドは、HEWIカラー98(シグナルホワイト、マット)と92(アンスラサイトグレー、マット)の高品質PUR/一体型硬質フォーム製 - 衛生開口部と排水口付きシート - 滑り止め付き脚部ストッパーを備えた、高さ調節可能な高光沢クロムメッキスチール製脚4本 - 耐荷重200 kg - 推奨最大使用者体重:150 kg - シート高さは4段階(420 mmから510 mmまで、各30 mm)で調節可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-32140
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)735
    • 幅(mm)648
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)