製品の公開
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Google翻訳”,
    レンジ 805 衛生用ゴミ箱 - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 衛生廃棄物用容器として使用 - 容量約 6 l - 隠し一体型バッグホルダー - 持ち上げ式フラップ付き蓋 - 幅 160 mm、高さ 300 mm、奥行き 140 mm - 壁掛け用 - ゴミ箱と蓋はサテン仕上げの高品質ステンレススチール製 - 開口部は HEWI 90 (ジェットブラック)、92 (アンスラサイトグレー)、98 (シグナルホワイト)、または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製 - 非腐食性の HEWI 固定材が付属。
    技術仕様
    • Unique ref805-05-200
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)302
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units