製品の公開
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Google翻訳”,
    レンジ805 クラシック トイレブラシユニット - ポリアミド製の交換可能な黒色ブラシヘッド付きブラシハンドル - 湾曲した底部と球状の半開放型上部を備えたリング状ブラケット付きブラシホルダー - 吊り下げ式ブラシ - 上部は回転可能 - 容器は取り外し可能だが、盗難防止のために取り付けることも可能 - バヨネット式固定によりブラシヘッドの交換が可能 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 幅141mm、高さ470mm、奥行き140mm - 容器は高品質ポリアミド製で、HEWIカラー90(ジェットブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)、99(ピュアホワイト)から選択可能 - ホルダーとブラシハンドルは高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ
    技術仕様
    • Unique ref805-20-100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS