製品の公開
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Google翻訳”,
    レンジ 805 トイレブラシユニット - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 円錐形のインサートは取り外し可能で清掃が容易 - 消毒剤用内部リザーバー付き - ブラシハンドルはステンレススチール製、ブラシヘッドはバヨネット固定により簡単に交換可能 - 幅 100 mm、容器の高さ 285 mm、奥行き 100 mm、壁掛けベース 10 mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - インサートは高品質ポリアミド製、HEWI カラー 90 (ジェットブラック)、92 (アンスラサイトグレー)、98 (シグナルホワイト)、または 99 (ピュアホワイト)
    技術仕様
    • Unique ref805-20-200
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)465
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS