製品の公開
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
    HEWI

    Support rail, 805-36-130

    Google翻訳”,
    シリーズ 805 クラシック グラブ レール - 両端が直角に湾曲したバーとスチール製取り付けロゼット - 掴まりやすく、支えにもなります - 壁専用の取り付け材と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 中心間距離 600 mm - 奥行き 90 mm、壁までのクリアランス 57 mm、ロッド直径 33 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質のステンレス鋼製、マット仕上げ - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブ レール、アングル レール、シャワー ハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにあるオンライン カタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref805-36-130
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)670
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors