製品の公開
Backrest, 805-51-907
Backrest, 805-51-907
Backrest, 805-51-907
    HEWI

    Backrest, 805-51-907

    Google翻訳”,
    背もたれ、シリーズ801 - 両側に固定ロッド付き背もたれ - 使いやすい壁面間隔230mm - トイレ使用時の背中を支える - 折りたたみ式サポートハンドルまたは壁面プレート付き壁面サポートハンドルに取り付け、現場で調整可能 - 幅650~750mm、奥行き230mm、背もたれ高さ334mm、幅370mm、ロッド直径33mm - 背もたれはHEWIカラー98(シグナルホワイト)、92(アンスラサイトグレー)、90(ジェットブラック)の合成素材製 - 接続部は高品質ステンレス鋼製、表面はサテン仕上げ
    技術仕様
    • Unique ref805-51-907
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)334
    • 幅(mm)783
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers