製品の公開
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00060

    Google翻訳”,
    ヘアドライヤーホルダーシステム900 - 高品質ステンレススチール製ホルダー。HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ、マットブラックポリアミド製インサート付き。またはHEWIカラーAS(マットホワイト)の粉体塗装仕上げ、マットホワイトポリアミド製インサート付き。ヘアドライヤーの損傷を防ぐインサート付き。内寸:高さ78mm、幅37mm、奥行き104mm。壁面取り付け、隠し固定式。非腐食性のHEWI固定材付属。
    技術仕様
    • Unique ref900-00-00060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションHair dryer holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)37
    • 幅(mm)89
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC000546
    • ETIM 名Hair dryer/hair styler
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units