製品の公開
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040

    Google翻訳”,
    システム900ソープディスペンサー(ホルダー付き) - 洗面台エリアでの使用に適しています - 円筒形壁掛けホルダー - ホルダーは金属製、高品質クロムメッキ仕上げ - ホルダーの内側には保護フィルムが貼られており、しっかりと固定され、ガラスインサートを損傷から保護します - 高さ180mm、奥行き84mm、直径71mm - ソープディスペンサーは高品質サテン仕上げクリスタルガラス製 - 高品質クロムメッキポンプヘッド - 容量約200ml - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性HEWI固定材付属
    技術仕様
    • Unique ref900-06-00040
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers