製品の公開
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 900-06-004XA

    Google翻訳”,
    システム900シリーズのソープディスペンサー - 角型ベースボディ - 標準的な液体石鹸を収納可能 - 自由充填用のインナーコンテナ付き、充填容量600ml - インナーコンテナは取り外して洗浄可能 - 側面に液面レベルインジケーター付き - ロック機構による誤使用防止 - 幅102mm、高さ270mm、奥行き98mm - 壁掛け式 - 高品質ステンレススチール製、マットサテン仕上げ - 耐腐食性HEWI固定材付属 - 粘度1,500~4,000mPa-sの液体石鹸に適しています
    技術仕様
    • Unique ref900-06-004XA
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)314
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers