製品の公開
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860

    Google翻訳”,
    System 900 シリーズの電子式消毒剤ディスペンサー - 角型ベース本体 - 標準消毒剤を保持 - 自由充填用インナーコンテナ付き、充填量 500 ml - インナーコンテナは取り外して洗浄可能 - 側面にレベルインジケーター - 非接触式消毒剤ディスペンサー - 消毒剤はスプレー状に吐出 - ディスペンサーを識別するためのステッカー付属 (石鹸、泡石鹸、消毒剤ディスペンサーを区別する必要がある場合) - センサー作動時に消毒エリアを点灯 (青色ライト) - 電池交換インジケーター付き - ロック装置による誤用防止 - メンテナンスフリー - 幅 102 mm、高さ 270 mm、奥行き 98 mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレス鋼製、HEWI カラー DX (マットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) の粉体塗装 - 耐腐食性 HEWI 固定具付属 - 電池 (AA 1.5 V / 4 個) は付属していません - EMC 指令に準拠した CE マーキング2014/30/EU
    技術仕様
    • Unique ref900-06-00860
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)274
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers