製品の公開
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Google翻訳”,
    衛生バッグディスペンサー、システム900 - 市販のプラスチック製衛生バッグ(最大パックサイズ:長さ130 x 幅90 x 高さ20 mm)を収納および分配 - 壁取り付け用 - 幅136 mm、高さ98 mm、奥行き27.5 mm - 高品質のステンレス鋼製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、SC(マットダークグレーパールマイカ)、DC(マットブラック)の粉体塗装 - 腐食しないHEWI固定材を含む
    技術仕様
    • Unique ref900-06-01160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)136
    • 奥行き(mm)28
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers