製品の公開
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660

    Google翻訳”,
    電子式消毒剤ディスペンサー壁掛けモデル - HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装を施したステンレススチール製 - 非接触式消毒剤ディスペンサー - 消毒剤はスプレー状に噴射されます - センサーが作動すると消毒エリアが点灯します(青色ライト) - 市販の消毒剤を収納できます - 自由に充填できる内部容器付き、容量500ml - 側面レベルインジケーター - HEWIカラー90(ジェットブラック)の取り外し可能な合成ドリップトレイとインレイ - ポンプを取り外したり、バッテリーを交換したりするための接続位置 - 高さ387mm、奥行き122mm、幅102mm、重量:約重量4kg - 壁掛け用 - 非腐食性HEWI固定材付属 - 電池(単3形1.5V/4本)は付属しません - EMC指令2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique ref900-06-01660
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)387
    • 幅(mm)102
    • 奥行き(mm)122
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers