製品の公開
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドホルダー付きレール、システム 900 - 壁に対して垂直なサポート付き垂直レール、固定ロゼットとマグネット式シャワーホルダー - 中心間距離 610 mm (24 インチ)、深さ 70 mm (2 3/4 インチ) - レール直径 32 mm (1 1/4 インチ)、チューブ厚さ 2 mm (1/16 インチ)、ロゼット直径 70 mm (2 3/4 インチ) - 高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - シャワーホルダーは高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワーホルダーは無段階調整可能、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 壁取り付け用の非腐食性テスト済み HEWI 固定材と、穴あけポイントを密閉するシーリングテープが付属 - 2010 ADA 規格および ICC/ANSI A117.1-2017 の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-33M060XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)677
    • 幅(mm)102
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing