製品の公開
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドホルダー付きレール、システム 900 - 壁に対して垂直なサポート付き垂直レール、固定ロゼットおよびマグネット式シャワーホルダー - 中心間 900 mm、深さ 85 mm - ロッド直径 25 mm、チューブ厚さ 1.5 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質ステンレススチール製、HEWI カラー VH (ディープマットホワイト)、CV (ディープマットブラック)、ER (ディープマットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装、それぞれ粉体塗装済みマグネット式シャワーホルダー付き - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワーホルダーは無段階調整可能、マグネットによる自動固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 壁取り付け用の耐腐食性テスト済み HEWI 固定材を含む - シーリングエレメントによるドリル穴の追加シーリングが可能 (同梱)
    技術仕様
    • Unique ref900-33M03160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing