製品の公開
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
    HEWI

    HEWI Ceiling support

    Google翻訳”,
    天井吊り金具、システム900 - ストレートレール(取り付けローズ付き) - カーテンレール取り付け用 - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ - 長さ500mm - レール直径25mm、ローズ直径70mm - 現場でローズ部分を200mmまで短縮可能 - ローズで天井に固定 - 非腐食性固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-34-00260
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCeiling support
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)