製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-303XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-303XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-303XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-303XA

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワー手すり、システム900、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーレールは横方向に移動可能(取り付け用) - 左利き用 - 垂直長さ1250 mm、水平長さ(コーナー取り付け)各765 mm、奥行き88 mm - レール直径32 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質のステンレス鋼製、マット研磨仕上げ - シャワーホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーは、大きなプッシュボタンを押すことで連続的に傾斜および高さ調整が可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単にフックできます - 革新的なコーナー接続により、取り付けロゼットの数が削減されています - 壁面取り付け用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材と、壁面を密閉するためのシーリングテープが含まれていますドリル穴 - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-303XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing