製品の公開
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワー手すり、システム900、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーレールは横方向に移動可能(取り付け用) - 右バージョン - 垂直長さ1250 mm、水平長さ(コーナー取り付け)1185 mmと765 mm、奥行き87 mm - 垂直ロッド直径25 mm、水平レール直径30 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - シャワーホルダーはプラスチック製、クロムメッキ - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーはキャッチで傾けることができ、バネ式リセット機構を回すことで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 革新的なコーナー接続により、取り付けロゼットの数を削減 - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材と、ドリルポイントを密閉するためのシーリングテープが含まれています最大サポート間隔は 850 mm です。吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。- HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済みです。- 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-33240
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing