製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33960
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33960
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33960
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-33960

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワー手すり、システム900、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーレールは横方向に移動可能(取り付け時) - 左利き用 - 垂直長さ1250 mm、水平長さ(コーナー取り付け時)965 mmおよび1185 mm、奥行き87 mm - 垂直ロッド直径25 mm、水平レール直径30 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーWD(ディープマットホワイト)、JK(マットブラック)、DD(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装 - シャワーホルダーはプラスチック製、クロムメッキ - 様々なメーカーのハンドシャワーに対応 - シャワーホルダーはキャッチで傾けることができ、バネ式リセット機構を回すことで高さを調整可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドの取り付けが容易 - 取り付け箇所の削減革新的なコーナー接続によりバラが咲きます - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属し、最大サポート間隔は 850 mm です - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-33960
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1220
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing