製品の公開
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
Mounting plate, 900-50-00140
    HEWI

    Mounting plate, 900-50-00140

    Google翻訳”,
    可動式ヒンジサポートレール用取付プレート、システム900 - 固定ネジ付き長方形取付プレート - 可動式ヒンジサポートレール900.50.4...40を保持および固定するために使用 - 幅70mm、高さ210mm、奥行き18mm - ステンレス鋼製、クロムメッキ - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付けます(別途注文が必要です) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属しています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-00140
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)18
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars