製品の公開
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Google翻訳”,
    床面サポート - ヒンジ付きサポートレールおよび固定式サポートレール Duo 900.50... に後付けするための垂直床面サポート - 取り付け高さ 680 mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWI カラー DX (マットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) の粉体塗装 - 垂直長さ 565 mm - 高さ調整範囲 +/- 15 mm - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造
    技術仕様
    • Unique ref900-50-02160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)565
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011032
    • ETIM 名Floor stand disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars