製品の公開
Hinged support rail Mono, 900-50-10040
Hinged support rail Mono, 900-50-10040
Hinged support rail Mono, 900-50-10040
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-10040

    Google翻訳”,
    モノヒンジ式サポートレール、デザイン(A)、システム900 - 水平方向の円形グリップレベル付き - ブレーキ付きで上下に折り畳み可能 - 突出部600mm、高さ210mm、幅101mm、レール直径33.7mm - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付け可能(別途注文)。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI固定材使用時、最大150kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-10040
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)612
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars