製品の公開
Hinged support rail Duo, 900-50-11360
Hinged support rail Duo, 900-50-11360
Hinged support rail Duo, 900-50-11360
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-11360

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2 つの平行レール、互いに上下に配置された丸いグリップレベル - トイレットペーパーホルダーと無線フラッシュリリース付き - 左利き用 - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いボタン (波のシンボル) はトイレのフラッシュをアクティブにするために使用されます - 送信周波数 868.4 MHz - Geberit、Mepa、Viega、Sanit、Friatec、TECE、Grohe のワイヤレス WC フラッシュ システムに適しています - 突出部 900 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レールの直径 33.7 mm、下部レールの直径 25 mm - 高品質のステンレス鋼で作られ、HEWI カラー DX (ディープマットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装されています - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材料を使用して取り付けます (別途注文)。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI固定材と併用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - フロアサポート900.50.02060および900.50.02160は後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - ÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-11360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)912
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars