製品の公開
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-404XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-404XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-404XA
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-404XA
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-404XA

    Google翻訳”,
    モバイル折りたたみ式サポートハンドル Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2本の平行レール、上下に配置された丸いグリップレベル - ブレーキ付きで上下に折りたたみ可能 - モバイルでの使用向け - 既存の組み立て済み取り付けプレート 900.50.001XA に簡単かつ柔軟に後付け可能(別途注文が必要) - ヒンジ付きサポートレールを簡単に取り付けるだけで工具不要で素早く設置可能 - 意図しない取り外しを防ぐため、固定ネジで固定 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - 突出部 850 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レール直径 33.7 mm、下部レール直径 25 mm - 高品質ステンレス鋼製、マット研磨仕上げ - フロアサポート 900.50.020XA および 900.50.021XA に後付け可能 - CE 規格に準拠して製造および医療機器に関するUKCA規則(EU)2017/745 - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、およびSIA 500の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-50-404XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)862
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars