製品の公開
HEWI Hinged support rail
HEWI Hinged support rail
HEWI Hinged support rail
    HEWI

    HEWI Hinged support rail

    Google翻訳”,
    スイングアップ式グラブバー、システム900 - 水平方向の丸型ハンドル付き - 患者の保持、サポート、持ち上げに使用 - ブレーキ付きで上方に折り畳み、下方に折り畳むことが可能 - 工場出荷時に設定済みの、常にスムーズに動作する低メンテナンスのジョイント - 突出部600mm、高さ259mm、幅78mm、バー直径33mm - 耐荷重100kgまで - 壁プレートと延長アームは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質合成素材製 - 上部グラブバーはステンレススチール調の金属製 - さまざまな壁構造に対応する、耐腐食性がありテスト済みのHEWI固定材で取り付け可能(別途注文) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-50B216XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)