製品の公開
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
Hinged support rail, 900-50B217XA
    HEWI

    Hinged support rail, 900-50B217XA

    Google翻訳”,
    スイングアップ式グラブバー、システム900 - 水平方向の丸型ハンドル付き - 患者の保持、支え、持ち上げに使用 - ブレーキ付きで上方および下方に折り畳み可能 - 工場出荷時に設定済みの、常にスムーズに動作する低メンテナンスのジョイント - 突出部700mm、高さ259mm、幅78mm、バー径33mm - 耐荷重100kgまで - 壁プレートと延長アームは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質合成素材製 - 上部グラブバーはステンレススチール調の金属製 - さまざまな壁構造に対応する、耐腐食性で試験済みのHEWI固定材で取り付け可能(別途注文) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造
    技術仕様
    • Unique ref900-50B217XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars