製品の公開
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
Mounting plate with cover, 900-51-00360
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-00360

    Google翻訳”,
    可動式座席用取り付けプレート(カバー付き)、システム900 - 長方形の取り付けプレートとそれに合わせた長方形のカバー - 可動式座席900.51.4...を保持するために使用 - 幅163mm、高さ109mm、奥行き18mm - 取り付けプレートは高品質ステンレス鋼製で、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装され、マットブラックポリアミド製のカバーフレーム、またはHEWIカラーAS(マットホワイト)で粉体塗装され、マットホワイトポリアミド製のカバーフレーム付き - カバー面プレートは高品質ステンレス鋼製で、フレームと同色、HEWIカラーAS(マットホワイト)およびCV(マットブラック)で粉体塗装 - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材を使用して取り付けます(別途注文) - DIN 18534に準拠した固定ポイントのシーリング用のシーリングテープとシーリングディスクが納品範囲に含まれています
    技術仕様
    • Unique ref900-51-00360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)109
    • 幅(mm)163
    • 奥行き(mm)18
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats