製品の公開
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11060
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11060
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11060
    HEWI

    Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-11060

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、システム900 - シート構造、背もたれ、フックオン装置 - シート表面と吊り下げ装置の補強はアルミニウム製で、HEWIカラーAS(ディープマットホワイト)、CV(ディープマットブラック)、AF(マットアンスラサイトグレー)で粉体塗装されています - 滑り止め加工が施されたシートと背もたれは、吊り下げ装置と同じ色のマットプラスチック製です - 衛生カットアウト付きのシートは折りたたんでスペースを節約できます - 直径30、32、33 mmのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げ可能 - 幅450 mm、奥行き637 mm、高さ443 mm - シート幅450 mm、奥行き450 mm - 製品重量:8.5 kg - SIA 500要件を満たしています - 200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - グラブレール、アングルレールの組み合わせの詳細リストレールやシャワー用手すり、それに合う吊り下げ式シートは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-11060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)454
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats