製品の公開
Mobile hinged seat, 900-51-40060
Mobile hinged seat, 900-51-40060
Mobile hinged seat, 900-51-40060
    HEWI

    Mobile hinged seat, 900-51-40060

    Google翻訳”,
    可動式ヒンジ付きシート、システム900 - 壁面コンソールと連続したシート面で構成される構造 - 滑り止め加工を施したテクスチャード加工のプラスチック製シート面は、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と90(ジェットブラック) - シートと同色の粉体塗装を施したアルミニウム製シート補強材 - 高品質ステンレススチール製の壁面ブラケットは、シート面が黒の場合はHEWIカラーCV(ディープマットブラック)とER(ディープマットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装、シート面が白の場合はHEWIカラーAS(ディープマットホワイト)で粉体塗装 - シートは折りたたんで省スペース化が可能 - 折りたたんだ時のシート奥行きは77mm - 移動式 - 既存の組み立て済み取り付けプレート900.51.00160(別売)に簡単かつ柔軟に後付け可能 - シートを取り付けるだけで工具不要で素早く設置可能 - 固定ネジで固定 - 幅350mm、奥行き415mm、高さ112mm - シート面幅350mm、奥行き340mm - さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材(別売)を使用して取り付けます。 - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシーリング用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています。 - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまで試験済みです。 - 推奨最大使用者体重:150kg
    技術仕様
    • Unique ref900-51-40060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats