製品の公開
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Google翻訳”,
    ソープディスペンサー - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 標準的な液体石鹸を収納可能 - 自由充填用インナー容器付き、容量600ml - インナー容器は取り外して洗浄可能 - 側面レベルインジケーター付き - 誤使用防止のためのロックシステム付き - 幅95mm、高さ275mm、奥行き95mm、壁掛けベース奥行き10mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレス鋼製、白色コーティング - レバーは高品質の白色合成素材製 - 機能端は高品質の合成素材製、クロムメッキ - 非腐食性HEWI固定材付属 - 消毒剤には適していません! - 粘度1,500~4,000mPa-sの液体石鹸に適しています
    技術仕様
    • Unique ref950-06-100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers