製品の公開
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
Washbasin, 950-11-501
    HEWI

    Washbasin, 950-11-501

    Google翻訳”,
    洗面器 - 非多孔質表面の鉱物複合材製、アルパインホワイト - 棚と丸型洗面器付き - 側面に一体型のグリップ機能があり、タオル掛けとしても使用可能 - オーバーフローなし - シングルホール混合水栓に対応 - 車椅子対応 - 耐荷重EN 14688準拠 - 幅450mm、奥行き400mm - 洗面器の深さ70mm - ハンガーボルト固定用 - 建設製品規則No.305/2011に基づくCEおよびUKCAマーキング - 小型洗面器に関するÖNORM B1600/1601要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref950-11-501
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)93
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units