製品の公開
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Google翻訳”,
    ダブル洗面器/洗面台 - 特に保育園に最適 - 非多孔質表面の鉱物複合材製、アルパインホワイト - 大きな半径の長方形洗面器 - オーバーフローなし - シングルホール混合水栓に対応 - 幅900 mm、深さ350 mm - 洗面台の深さ125 mm - ハンガーボルト固定用 - 耐荷重EN 14688準拠 - お手入れ簡単 - 子供向けの標準的な市販色は残留物を残さずに除去可能 - 高温水(例:熱消毒用):65 °Cまでの熱衝撃に耐性、5分間の暴露で80 °Cまで耐性 - 建設製品規則No. 305/2011に準拠したCEおよびUKCAマーキング - 水栓穴のない洗面器は追加料金なしでリクエストに応じて提供可能(納期:約4週間)
    技術仕様
    • Unique ref950-12-205
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units