製品の公開
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Google翻訳”,
    シリーズ/システム 802 LifeSystem、900、801、805 Classic の折りたたみ式サポートハンドル用高さ調節プレート - 折りたたみ式サポートハンドル 802.50...、900.50...、801.50...、805.50... を保持するために使用されます - 高さ調節により、必要なサポート高さをユーザーに合わせて調整できます - 下方向への調整はロックボルトを引き抜き、上方向への調整はロックボルトを引き抜かずに可能です - 調整範囲 200 mm - 幅 153 mm、高さ 530 mm、奥行き 30 mm - アルミニウム製、HEWI カラー DX (シグナルホワイト、マット) および FV (ピュアホワイト) で粉体塗装 - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材料を使用して取り付けます (別途注文) - 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが供給範囲に含まれています - 規則 (EU) に従って製造されています医療機器に関する2017/745
    技術仕様
    • Unique ref950-50-10260
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)153
    • 奥行き(mm)51
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars