製品の公開
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
    HEWI

    Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050

    Google翻訳”,
    折りたたみ式サポートレール Mono System WARM TOUCH - 直径 33 mm の水平な丸いグリップレベル付き - 保持およびサポートに使用 - 突出部 600 mm、壁取り付けプレートカバーの高さ 181 mm、幅 130 mm - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 温かみのある感触の高品質のクロムオプティックコーティングされたポリアミド製 - 連続した腐食防止スチールコアと、クロムオプティックコーティングされたポリアミド製のカバー付きの一体型スチール壁プレート付き - 安定した 3 点取り付け - さまざまな壁構造用の隠蔽された、腐食のない、テスト済みの固定材を使用して壁に取り付けます (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが納品に含まれています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダー 950.50.01050、トイレットペーパーホルダーとトイレットフラッシュリリース 950.50.07090 (右) および950.50.07190(左)は後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-50-11050
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars