製品の公開
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Google翻訳”,
    シャワースツール - 軽量で持ち運び可能なスツール - シャワーに最適、控えめな丸型チューブデザインと人間工学に基づいた湾曲した座面 - ゆったりとしたサイズで心地よく温まる座面は高品質の合成素材でできており、軽い質感 - 座ったり立ち上がったりしやすいように凹型グリップが一体化 - シャワーで安全に座れる場所を提供 - 重量: 5.2 kg - 高さ 508 mm、幅 462 mm - 座面幅 462 mm - ステンレススチール製フレーム、マット仕上げ - 滑り止めゴム足付き - 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - 座面は HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) と 92 (アンスラサイトグレー)
    技術仕様
    • Unique ref950-51-300XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)508
    • 幅(mm)462
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers