製品の公開
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
    HEWI

    Bath chair, 950-51-31060

    Google翻訳”,
    バスチェア - より移動しやすい、タオル掛け付きのユニバーサルチェア - シャワーに最適 - 洗練された丸型チューブデザインと人間工学に基づいた2分割シートの組み合わせ - 高品質プラスチック製の心地よい温かみのあるシートと背もたれ、軽くテクスチャ加工 - 重量:7.6 kg - 高さ812 mm、幅455 mm - シート幅420 mm - シート高:480 mm - HEWIカラーCV(ディープマットブラック)の粉体塗装フレーム、マットブラックのシート表面 - 滑り止めゴム足付き - 耐荷重200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-31060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)812
    • 幅(mm)455
    • 奥行き(mm)581
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers