製品の公開
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA

    Google翻訳”,
    電子式洗面器水栓 - PVDコーティングされたステンレススチール調、立方体型 - 流量 5 l/分 - 主電源 230 V - 冷水および混合水用 - 冷水:3/8インチT型分岐器が必要(付属品品番65755参照) - 逆流防止弁(汚れフィルター付き)と併用可能(付属品品番70247参照) - 動的流量制御付きラミナージェットレギュレーター(5 l/分)、角度調整可能、盗難防止機能付き - 調整可能、アクティブ、誤作動防止赤外線センサーシステム - 検出範囲調整可能、衛生洗浄、連続洗浄、クリーニングモードを備えた電子モジュール - センサーパラメータ(工場出荷時設定):追従時間:約1~2秒、連続動作:4分、検出範囲:200 mm、クリーニングモード:60秒、衛生洗浄は無効 - 非対称検出範囲、安定した物体検出 - スマートフォンアプリによる設定およびサービスも可能(付属品品番65713参照) - 安全性動作電圧障害時の遮断機能付き、ユーザー定義設定は保持されます - 温度調整レバーなし:高い衛生性、破壊行為や誤使用に対する耐性 - プリセット温度は30℃~36℃の快適ゾーン - 側面からのアクセスにより、組み立て中に温度を簡単に設定および調整できます - 長さ450mm、G 3/8インチの温冷表示付きフレキシブル圧力ホースによる接続 - 一体型ダストストレーナー - 真鍮製継手本体 - 高さ145mm、突出部193mm - 硬質スパウト - 排水セットなし - 騒音クラス1 - WRASに準拠した熱消毒に適しています - DIN EN 15091に準拠 - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique refAQ1-12S210XA
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings