製品の公開
Heymat Entry Mat Tile - Straight Black (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Black (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Black (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Black (Combination Series)
    Heymat

    Heymat Entry Mat Tile - Straight Black (Combination Series)

    Google翻訳”,

    2023年レッドドット賞受賞:ヘイマットエントランスフローリングシステム

    Heymat エントランス フローリング システムは、公共スペースや商業スペースにデザインと機能性を完璧に融合します。当社の Zen コレクションには、組み合わせて無数のパターンを作成できる 3 つの多用途タイル バリエーションが用意されています。この柔軟性により、各デザインをプロジェクトや建物に合わせてカスタマイズでき、あらゆるスペースにユニークなタッチを加えることができます。さまざまなモチーフを調べて、プロジェクトに最適なものを見つけてください。

    禅タイルのバリエーション

    • HC (水平 & 円形)
    • VC (垂直 & 円形)
    • S(ストレート)

    デザイン + 機能性
    当社の玄関タイルの 3D パターンとデザインは、優れた掻き取り力と吸収力を備えています。泥は溝に導かれ、水分はすぐに蒸発し、ほこりや汚れはパイルに効果的に閉じ込められます。これにより、Zen コレクションは表面を清潔で乾燥した状態に保ち、人の出入りが多いエリアにエレガントで実用的なソリューションを提供します。

    持続可能性
    Zen タイルの表面 (パイル) は PET で、完全にリサイクルされたペットボトルから作られています。ゴム製の裏地には 20% のリサイクル材料が含まれています。Zen の耐久性は、製品自体と建物内の他の床材の両方の長寿命を保証します。

    メンテナンス
    Zen タイルのメンテナンスは簡単で効率的です。毎日の掃除は掃除機で簡単に行えますが、より徹底した掃除が必要な場合は、定期的にカーペットクリーナーを使用することもできます。
    特定のパッチが摩耗した場合は、床全体を剥がすことなく、個々のタイルを交換することができます。これにより、Zen は柔軟性とコスト効率に優れた選択肢となり、ダイナミックで進化する空間に最適です。

    仕様
    • Size: 45x45 cm
      Thickness: 10 mm
      Weight: 1035 g
      Textile: Needle punched 100% recycled PET
      Backing: SBR rubber (20% recycled material)
      User classification: 33 Heavy commercial (EN1307)
      Castor Chair: Intensive use (EN985)
      Sound absorption: 0,15aw (ISO 11654)
      Impact sound reduction: 21 dB (ISO 10140-1)
      Life Cycle Assessment: EPD

      技術仕様
      • Unique refheymat-pro-zen-carpet-tile-straight-black-individual-item-combination-series
      • コレクションセットFloor
      • コレクションEntrance flooring system
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-10-06
      • エディション1
      • 高さ(Mm)10
      • 幅(mm)450
      関連
      • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
      • 副マテリアルゴム
      • 設計国ノルウェー
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(kg)1.03
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス

      対応地域

      ヨーロッパ 北米