2023年レッドドット賞受賞:ヘイマットエントランスフローリングシステム
Heymat エントランス フローリング システムは、公共スペースや商業スペースにデザインと機能性を完璧に融合します。当社の Zen コレクションには、組み合わせて無数のパターンを作成できる 3 つの多用途タイル バリエーションが用意されています。この柔軟性により、各デザインをプロジェクトや建物に合わせてカスタマイズでき、あらゆるスペースにユニークなタッチを加えることができます。さまざまなモチーフを調べて、プロジェクトに最適なものを見つけてください。
禅タイルのバリエーション
デザイン + 機能性
当社の玄関タイルの 3D パターンとデザインは、優れた掻き取り力と吸収力を備えています。泥は溝に導かれ、水分はすぐに蒸発し、ほこりや汚れはパイルに効果的に閉じ込められます。これにより、Zen コレクションは表面を清潔で乾燥した状態に保ち、人の出入りが多いエリアにエレガントで実用的なソリューションを提供します。
持続可能性
Zen タイルの表面 (パイル) は PET で、完全にリサイクルされたペットボトルから作られています。ゴム製の裏地には 20% のリサイクル材料が含まれています。Zen の耐久性は、製品自体と建物内の他の床材の両方の長寿命を保証します。
メンテナンス
Zen タイルのメンテナンスは簡単で効率的です。毎日の掃除は掃除機で簡単に行えますが、より徹底した掃除が必要な場合は、定期的にカーペットクリーナーを使用することもできます。
特定のパッチが摩耗した場合は、床全体を剥がすことなく、個々のタイルを交換することができます。これにより、Zen は柔軟性とコスト効率に優れた選択肢となり、ダイナミックで進化する空間に最適です。
対応地域
| ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|
アイスランド | アメリカ合衆国 |
アルバニア | |
アンドラ | |
イギリス | |
イタリア | |
ウクライナ | |
エストニア | |
オーストリア | |
オランダ | |
ガーンジー島 | |
キプロス | |
ギリシャ | |
クロアチア共和国 | |
ジブラルタル | |
ジャージー島 | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
ハンガリー | |
フィンランド | |
フランス | |
ブルガリア | |
ベラルーシ | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ポルトガル | |
マルタ | |
モルドバ | |
モンテネグロ | |
ラトビア | |
リトアニア | |
リヒテンシュタイン | |
ルーマニア | |
ルクセンブルク | |
北マケドニア |