製品の公開
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    ファサードクラッディング用のこのHiansa複合パネルは、最適な断熱特性を保証するために、2枚の鋼板と内側の断熱フォームコアで構成されています。これらのパネルは、垂直または水平に取り付けることができます。建物の垂直外装材用のFACHADA-HFMパネルは、2つの基準に従って承認を取得しています。4880:建築パネルのCLASS1火災評価4881:CLASS1外壁アセンブリ
    技術仕様
    • Unique refhiansa-fachada-hfm-pf
    • コレクションセットFaçade Sandwich Panel
    • コレクションFactory Mutual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • MasterFormat 2014 コード06 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Paneling
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls