製品を公開する
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Google翻訳,
    高性能ポリウレタンを使用したファサードパネル。ファサードクラッディング用のこのHiansa複合パネルは、最適な断熱特性を保証するために、2枚の鋼板と内側の断熱フォームコアで構成されています。これらのパネルは、垂直または水平に取り付けることができます。
    技術仕様
    • 固有参照番号hiansa-fachada-ultra-ls
    • 製品ファミリFaçade Sandwich Panel
    • 製品グループHigh performance polyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • 版番号1
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材ポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC 名称Wall finishing materials
    • UNSPSC コード301615
    • Uniclass 2015 コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 説明Structural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルComposite Paneling
    • OmniClass 番号23-13 33 15
    • OmniClass タイトルWall Exteriors
    • CSI UniFormat II コードB2010
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls