製品の公開
ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    高性能ポリウレタンを使用したファサードパネル。ファサードクラッディング用のこのHiansa複合パネルは、最適な断熱特性を保証するために、2枚の鋼板と内側の断熱フォームコアで構成されています。これらのパネルは、垂直または水平に取り付けることができます。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-fachada-ultra-pf
    • コレクションセットFaçade Sandwich Panel
    • コレクションHigh performance polyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • MasterFormat 2014 コード06 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Paneling
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls