製品の公開
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    さまざまな温度で使用するために開発された冷凍パネルで、保管、冷凍、または急速冷凍が可能です。使用するリブのタイプと鋼の厚さによって、パネルの垂直または水平の設置に応じて、パネルの最大有効長が決まります。使用する素材の色は、パネル自体の表面温度を決定すると同時に、反射光の観点から施設の照明特性に影響を与えます。フォームの選択により、パネルの耐火特性が決まります。ジョイント設計により、パネルユニット間の優れたシーリング特性が提供され、耐火性も変更されます。建物内の壁を仕切ることを目的とした冷蔵庫-HFMパネルは、規格の承認を得ています:4880:建物パネルのクラス1火災評価
    技術仕様
    • Unique refhiansa-hfm-frigo
    • コレクションセットCold Storage Rooms
    • コレクションFactory Mutual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-19 31 19 13 11
    • OmniClassタイトルCold Storage Rooms
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions